{"product":{"productId":"agid.34554","price":6.38,"name":"Palancas de apriete de zinc con rosca interior, inserto roscado de acero pasivado azul, cromado con un brillo intenso"},"currency":"EUR"}
- Protección anticorrosión
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.