{"product":{"productId":"agid.36042","price":12.87,"name":"Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y arandela de presión de plástico"},"currency":"EUR"}
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero inoxidable
Descripción
Descripción del producto
La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material
Versión de acero inoxidable A1:
Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...
Versión de acero inoxidable A4:
Empuñadura de acero inoxidable 1.4404.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4404...
Versión
Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Pernos de eje con acabado natural.
Arandela de presión de color negro.
Pernos de eje con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios
En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable K2130.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.