Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Versión de acero inoxidable A1:
Palanca de agarre de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.

Versión de acero inoxidable A4:
Palanca de agarre, arandela de presión, perno del eje de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Versión A1 de acero inoxidable:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión endurecida.
Pernos de eje con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión niquelada químicamente.
Pernos de eje con acabado natural.
Indicación
La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos