Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.

Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.


Versión
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo tráfico de estructura fina.
Arandela de presión de color negro.
Perno de eje, tornillo prisionero de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios
En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable K2130.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos