{"product":{"productId":"agid.34922","price":10.85,"name":"Discos planos de acero para pies regulables"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Lacado en amarillo o fosfatado en negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Lacado en amarillo o fosfatado en negro.
Indicación
Los pies regulables están formados por una disco plano y un tornillo hueco.
El tornillo hueco adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
La capacidad de carga estática máxima puede tomarse de los tornillos huecos.
El tornillo hueco adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
La capacidad de carga estática máxima puede tomarse de los tornillos huecos.
A petición
Otras dimensiones.
Accesorios
Tornillo hueco K2346.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.