{"product":{"productId":"agid.1623","price":10.26,"name":"Base articulada, forma G"},"currency":"EUR"}
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento de la base articulada
- Distintos materiales
Descripción
Material, versión
Forma G: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Indicación
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.