Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Disco plano y tornillo hueco de acero.
Versión
Discos planos fosfatados negro o lacados en amarillo.
Tornillo hueco cincado o fosfatado negro.
Indicación
Los pies regulables son aptos para grandes cargas. Se utilizan sobre todo para máquinas e instalaciones grandes, así como en la automatización y la robótica.
El tornillo hueco permite fijar el pie regulable directamente al suelo. La máquina puede alinearse de forma óptima y precisa gracias a la rosca fina.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se han tenido en cuenta en los valores indicados.

Se puede compensar una inclinación máxima inferior a 3°.

La entrega se realiza en componentes individuales.
Volumen de suministro
Discos planos K2347.
Tornillo hueco K2346.
Tuercas K2348.
Accesorios
Tuercas K2348.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos