{"product":{"productId":"agid.34423","price":12.13,"name":"Pies regulables de acero inoxidable Homologados FDA"},"currency":"EUR"}
Material
Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.
Versión
Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Mostrar más
Mostrar menos
Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma A
desde
12,13 €
más IVA
más gastos de envío
Pies regulables de acero inoxidable homologados FDA, forma B
desde
18,64 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Disco de pie, husillo roscado de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma (EPDM), homologado FDA.
Versión
Pie de disco de acero inoxidable, pulido.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Soporte de goma azul.
Indicación
Pies regulables de acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Con pies de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16 o a partir de la longitud de husillo L=150.
El suministro incluye tuercas adecuadas.
A petición
Disco de pie y husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Soporte de goma NBR, negro.