{"product":{"productId":"agid.34427","price":10.58,"name":"Pies regulables de acero inoxidable, forma B"},"currency":"EUR"}
- Protección adicional mediante una arandela de apoyo curvada
- El soporte de goma tiene un efecto de insonorización
- Campo de uso: Industria alimentaria y farmacéutica
Descripción
Material
Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión
Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Indicación
Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
A petición
Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.
Indicación sobre el dibujo
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Accesorios
Tuercas hexagonales K0700.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.