{"product":{"productId":"agid.33874","price":10.42,"name":"Tornillos articulados de acero o acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Casquillo roscado de acero templado y revenido con clase de resistencia 10.9 o acero inoxidable 1.4305.
Elemento esférico de acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los tornillos articulados sirven como elemento de unión de ajuste flexible, para compensar ángulos y distancias.
Por ejemplo, como elemento de pie en las máquinas y carcasas.
Por ejemplo, como elemento de pie en las máquinas y carcasas.
Material
Casquillo roscado de acero templado y revenido con clase de resistencia 10.9 o acero inoxidable 1.4305.
Elemento esférico de acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los tornillos articulados solo deben soportar cargas de presión.
La capacidad de carga estática indicada proviene del material empleado el elemento esférico y es una fuerza estática en dirección axial.
El usuario tiene que tener en cuenta si se generan esfuerzos de flexión y doblez en el caso de aplicación.
La capacidad de carga estática indicada proviene del material empleado el elemento esférico y es una fuerza estática en dirección axial.
El usuario tiene que tener en cuenta si se generan esfuerzos de flexión y doblez en el caso de aplicación.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.