Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material
Pestillo 1.4308.

Casquillo 1.4301.

Clavija de bloqueo 1.4305.

Muelle de compresión 1.4310.

Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Indicación
Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma G: sin tapa de pestillo
Forma H: con tapa de pestillo
Accesorios
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.

Descubra nuestra gama de productos