Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Perno de acero templado y revenido, tratado térmicamente.

Grillete de acero templado y revenido, tratado térmicamente.

Elemento roscado de acero inoxidable 1.4542.

Botón pulsador de aluminio.

Muelle de acero inoxidable.

Versión
Perno fosfatado al manganeso.
Grillete fosfatado al manganeso.
Elemento de rosca endurecido por precipitación.
Botón pulsador naranja anodizado.
Indicación
Los pernos portantes de rosca se utilizan como elemento portante rápido y sencillo con un grillete móvil.
Al pulsar el botón pulsador, los segmentos de rosca se pueden desbloquear y el perno portante de rosca se puede introducir en la perforación roscada o extraer de ella. Al soltar el botón pulsador, los segmentos de rosca se bloquean de forma segura. Con ello ya no hace falta atornillar y desatornillar, lo que cuesta tiempo, como p. ej. en los tornillos con ojo.

El grillete es pivotante 180°. El alma de seguridad en el grillete protege el botón pulsador para que no se suelte accidentalmente en caso de tracción recta

Una condición necesaria para el uso es una perforación roscada calibrada con una resistencia correspondiente del material.

Cada perno portante de rosca trae incluidas unas instrucciones de uso detalladas.

Protegido contra la corrosión.

Con certificación TÜV.

Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Montaje
Montaje:
1. Pulsar el botón y mantenerlo pulsado.
2. Insertar el perno portante de rosca.
3. Soltar el botón (el botón
debe encontrarse de nuevo en la posición inicial).
4. Enroscar con la mano el perno portante de rosca, hasta que haga
contacto con toda su superficie con la superficie de apoyo.
5. Hay que asegurarse de que los
segmentos de rosca
encajen en la rosca de alojamiento.

Desmontaje:
1. Para soltarlo, girar el perno portante de
rosca aprox. un cuarto de vuelta
en sentido antihorario.
2. Presionar hacia dentro el botón y mantenerlo presionado.
3. Extraer el perno portante de rosca.
4. Soltar el botón.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos