{"product":{"productId":"agid.35558","price":45.68,"name":"Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal"},"currency":"EUR"}
- Diseño moderno
- negro o plata
- Variedad de posibilidades de conexión
- Empuñadura cilíndrica plegable
Descripción
Material
Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro o plata.
Indicación
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.
Montaje
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Volumen de suministro
Volante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.