{"product":{"productId":"agid.31700","price":1.52,"name":"Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura en estrella de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Casquillo o perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión
Casquillo o perno roscado con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca interior, forma KS - inch
desde
2,07 €
más IVA
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, rosca exterior, forma LS - inch
desde
1,90 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Empuñadura en estrella de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Casquillo o perno roscado de acero.
Cinta de seguridad de TPU elástico.
Versión
Casquillo o perno roscado con acabado natural.
Montaje
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Observar si está enroscada o desenroscada.
Indicación sobre el dibujo
Forma KS: casquillo roscado, con cubierta
Forma LS: rosca exterior
Forma LS: rosca exterior
Accesorios
La cinta de seguridad también se puede adquirir como accesorio, ver K0743.04190.