{"product":{"productId":"agid.10745","price":0.3,"name":"Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico negro, casquillo o perno roscado de acero.
Versión
Casquillo o perno roscado cincados y cromados en azul.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior sin cubierta, forma D - inch
desde
0,78 €
más IVA
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, sin casquillo con agujero de referencia, forma G - inch
desde
0,37 €
más IVA
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, con casquillo con agujero ciego, forma H - inch
desde
0,84 €
más IVA
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior con cubierta, forma K - inch
desde
0,84 €
más IVA
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca exterior, forma L - inch
desde
0,69 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo o perno roscado de acero.
Versión
Casquillo o perno roscado cincados y cromados en azul.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
A petición
Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma G: sin casquillo
Forma H: con casquillo con agujero ciego
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Forma G: sin casquillo
Forma H: con casquillo con agujero ciego
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior