{"product":{"productId":"agid.17192","price":6.37,"name":"Escuadras de fijación tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Escuadras de fijación forma A
desde
€ 6,37
más IVA
más gastos de envío
Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción
desde
€ 10,65
más IVA
más gastos de envío
Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico
desde
€ 48,97
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.