{"product":{"productId":"agid.20368","price":2.75,"name":"Soportes de cables con mazo"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Soporte de cables con mazo, forma A
desde
2,75 €
más IVA
más gastos de envío
Soporte de cables con mazo, forma B
desde
3,59 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Junta tórica FPM 70.
Versión
negro.
Indicación
El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Forma A: con una cámara.
Forma B: con dos cámaras separadas.
El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.
Forma A: con una cámara.
Forma B: con dos cámaras separadas.