{"product":{"productId":"agid.31623","price":5.33,"name":"Soportes de enganche variables de Ø30 de acero para pistas de rodillos de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes de enganche variables de Ø 30 de acero para pistas de rodillos de acero, forma I
desde
6,27 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes de enganche variables de Ø 30 de acero para pistas de rodillos de acero, forma U
desde
6,51 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. Para pistas de rodillos con pendientes variables.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma I: Con un gancho de enganche.
Forma U: Con dos ganchos de enganche.
La forma I se acopla en la forma U. Con ello, la pista de rodillos permanece alineada.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma I: Con un gancho de enganche.
Forma U: Con dos ganchos de enganche.
La forma I se acopla en la forma U. Con ello, la pista de rodillos permanece alineada.
Volumen de suministro
1 soporte de suspensión.
5 o 6 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.
5 o 6 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.