Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.

Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.

Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.

Descubra nuestra gama de productos