{"product":{"productId":"agid.24454","price":62.3,"name":"Rodillos guía de acero inoxidable con rueda de poliamida, versión estándar"},"currency":"EUR"}
- Inoxidable
- Baja resistencia a la rodadura
- Resistencia a la torsión escasa
- Resistente a la abrasión.
- Alta resistencia química.
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura
De -25 °C a +80 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.