Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior

Descubra nuestra gama de productos