{"product":{"productId":"agid.18677","price":4.63,"name":"Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior"},"currency":"EUR"}
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- SYMPA touch: óptimas seguridad y resistencia de agarre por su destacada ergonomía
- Tacto ergonómico
Descripción
Material
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad.
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad.
A petición
Otras combinaciones de colores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.