{"product":{"productId":"agid.32881","price":12.51,"name":"Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A"},"currency":"EUR"}
Material
Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Mostrar más
Mostrar menos
Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior unilateral con orificio ciego
desde
12,51 €
más IVA
más gastos de envío
Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior en ambos lados con orificio ciego
desde
16,55 €
más IVA
más gastos de envío
Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A, rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
desde
12,51 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación
Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).
Indicación sobre el dibujo
1) Rosca interior en un lado con orificio ciego
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada
2) Rosca interior en ambos lados con orificio ciego
3) Rosca interior en ambos lados con perforación de pasada