Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio de alta resistencia.
Pernos del eje y barra tope de acero.
Versión
Cuerpo base azul y negro anodizado.
Perno del eje y barra tope bruñidos.
Indicación
El tope de piezas de trabajo con imán incorporado sirve, entre otras cosas, como instrumento polifacético para el posicionamiento de piezas en máquinas de mecanizado o para realizar trabajos de montaje. Se adhiere a todas las superficies magnéticas, como p. ej. tornillos de banco, dispositivos de medición o máquinas de taladrar y fresar. Después de la sujeción de las piezas de trabajo, el tope de pieza puede, simplemente, retirarse de nuevo, con lo que deja todas las superficies de mecanizado libres.

Descubra nuestra gama de productos