{"product":{"productId":"agid.34216","price":100.38,"name":"Cilindros de posicionamiento Ball Lock de acero con palanca de apriete"},"currency":"EUR"}
Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Al apretar la palanca de apriete, la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, donde quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Montaje
1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento.
2. Enroscar la palanca de apriete.
2. Enroscar la palanca de apriete.
Ventajas
Sujeción sin herramientas
Volumen de suministro
K0935 Cilindros de posicionamiento Ball Lock.
K0122 Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca exterior.
K0122 Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca exterior.
Accesorios
K0935 Kit de reparación.
K0936 Casquillos de centrado.
K0937 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera).
K0938 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).
K0936 Casquillos de centrado.
K0937 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera).
K0938 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.