{"product":{"productId":"agid.20947","price":1419.39,"name":"Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
El módulo de base de 5 ejes UNILOCK de tamaño 138 es perfecto para sujetar piezas grandes y pesadas. Las piezas se pueden colocar en el módulo de base directamente con los pernos de sujeción o con el adaptador reductor. Los módulos de base se atornillan con las placas de apoyo correspondientes o directamente en la mesa de máquinas. Permite un posicionamiento flexible. Uniendo dos módulos, parte inferior contra parte inferior, se puede crear y configurar un módulo de sujeción doble.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M16, M20, M24 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
- Fuerza de retención (M20) 160.000 N
- Fuerza de retención (M24) 230.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M16, M20, M24 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
- Fuerza de retención (M20) 160.000 N
- Fuerza de retención (M24) 230.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.