{"product":{"productId":"agid.20948","price":562.28,"name":"Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Acero de cementación.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
Las placas de apoyo UNILOCK se adaptan directamente a la mesa de máquinas con ranuras en T o un sistema de trama perforada. Gracias a su estructura variable se pueden posicionar de forma flexible en la mesa de máquinas. Así, cada posición en la mesa de la máquina se puede abarcar con las placas de base.
Gracias a su construcción estable, estas placas de apoyo son ideales con elemento de base para piezas grandes y pesadas.
Gracias a su construcción estable, estas placas de apoyo son ideales con elemento de base para piezas grandes y pesadas.
A petición
Otras versiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M12
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.