{"product":{"productId":"agid.22106","price":490.35,"name":"Llave dinamométrica para sistema de sujeción modular de 5 ejes"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Superficie: cromado duro
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Superficie: cromado duro
Indicación
Juego de llaves dinamométricas 4-40:
+/- 2 % de precisión de disparo del valor de escala (en dirección de accionamiento)
Instrumentos de medida Premium de alta precisión, para exigencias elevadas
Construcciones de acero cromadas duras sólidas y resistentes de diseño esbelto
Seguro: - háptico (disparo de recorrido corto)
- acústico (elemento angulado)
Carraca inversora sencilla.
Mantenimiento fácil (juegos de reparación de carracas para un automontaje orientado al cliente)
Palanca inversora integrada
Ajuste del valor de momento de torsión deseado de forma rápida y sencilla girando la empuñadura
Botón giratorio para bloqueo adicional del ajuste
Una empuñadura ergonómica con collar reduce el riesgo de resbalar y de lesiones
División exacta de la escala
Con número de serie y certificado de calibración
Superficie: cromada dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1
Detalles carraca reversible de inserción:
20 dientes, máx. 40 Nm
Accionamiento de salida 6,3 = 1/4 pulgadas
Cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1
Forjado de estampa
Superficie cromada
Indicación para carraca reversible de inserción :
Cambiando rápidamente la posición de la carraca reversible de inserción en la llave dinamométrica, se puede garantizar la precisión del 2 % en ambos sentidos.
Inserto de llave de vaso destornillador:
Superficie TiN
DIN 7422
Cuadrado 1/4 pulgadas
Adecuado para carra reversible
Recomendación:
Intervalos de inspección anuales de llaves dinamométricas, con un límite máximo de 5.000 cambios de carga.
+/- 2 % de precisión de disparo del valor de escala (en dirección de accionamiento)
Instrumentos de medida Premium de alta precisión, para exigencias elevadas
Construcciones de acero cromadas duras sólidas y resistentes de diseño esbelto
Seguro: - háptico (disparo de recorrido corto)
- acústico (elemento angulado)
Carraca inversora sencilla.
Mantenimiento fácil (juegos de reparación de carracas para un automontaje orientado al cliente)
Palanca inversora integrada
Ajuste del valor de momento de torsión deseado de forma rápida y sencilla girando la empuñadura
Botón giratorio para bloqueo adicional del ajuste
Una empuñadura ergonómica con collar reduce el riesgo de resbalar y de lesiones
División exacta de la escala
Con número de serie y certificado de calibración
Superficie: cromada dura
DIN EN ISO 6789-2:2017, cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1
Detalles carraca reversible de inserción:
20 dientes, máx. 40 Nm
Accionamiento de salida 6,3 = 1/4 pulgadas
Cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1
Forjado de estampa
Superficie cromada
Indicación para carraca reversible de inserción :
Cambiando rápidamente la posición de la carraca reversible de inserción en la llave dinamométrica, se puede garantizar la precisión del 2 % en ambos sentidos.
Inserto de llave de vaso destornillador:
Superficie TiN
DIN 7422
Cuadrado 1/4 pulgadas
Adecuado para carra reversible
Recomendación:
Intervalos de inspección anuales de llaves dinamométricas, con un límite máximo de 5.000 cambios de carga.
Volumen de suministro
Juego compuesto de:
Llave dinamométrica
Carraca inversora de inserción
Inserto de destornillador SW4
Inserto de destornillador SW6
Inserto de destornillador SW8
Llave dinamométrica
Carraca inversora de inserción
Inserto de destornillador SW4
Inserto de destornillador SW6
Inserto de destornillador SW8
Principio de función
Funcionamiento momento de torsión llaves empuñaduras
Para desbloquear tirar de la empuñadura hacia atrás aprox. 8 mm.
Seguir girando la empuñadura hasta el momento de torsión deseado.
A continuación girar un poco la empuñadura en sentido contrario para bloquear.
Para desbloquear tirar de la empuñadura hacia atrás aprox. 8 mm.
Seguir girando la empuñadura hasta el momento de torsión deseado.
A continuación girar un poco la empuñadura en sentido contrario para bloquear.
Adecuado para
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.