{"product":{"productId":"agid.16051","price":848.61,"name":"Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie
desde
1.016,40 €
más IVA
más gastos de envío
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, sin pie
desde
942,90 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuados para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con pernos de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.
El módulo base sin pie es especialmente apto para sujeciones compactas.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
El módulo base sin pie es especialmente apto para sujeciones compactas.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
A petición
Con protección contra torsión
Indicación sobre el dibujo
1) con pie
2) sin pie
2) sin pie