Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base: acero para temple y revenido.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuerpo de base y perno de sujeción oxidados,
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación
Los módulos de montaje UNILOCK de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje. Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
A petición
Con protección contra torsión
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos