{"product":{"productId":"agid.35492","price":6538.35,"name":"Estaciones de sujeción UNILOCK de 6 piezas"},"currency":"EUR"}
Material
Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación
Estaciones de sujeción totalmente montadas con módulos de sujeción UNILOCK ESM138-C integrados. Las estaciones de sujeción se fijan a la mesa de la máquina mediante pinzas de sujeción o mediante unión roscada directa.
Las estaciones de sujeción pueden alinearse utilizando el agujero de referencia 25H7 y las ranuras de referencia 20H7.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Las estaciones de sujeción pueden alinearse utilizando el agujero de referencia 25H7 y las ranuras de referencia 20H7.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Datos técnicos
- Presión de apertura: 6 bar, aire lubricado.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Taladro de referencia 25H7 y ranuras de referencia 20H7 para alinear la estación de sujeción.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Taladro de referencia 25H7 y ranuras de referencia 20H7 para alinear la estación de sujeción.
Rango de temperatura
+5 °C a +60 °C.
Volumen de suministro
- Estación de sujeción.
- Conexión neumática enchufable.
- Tornillos con ojo.
- Instrucciones de uso.
- Conexión neumática enchufable.
- Tornillos con ojo.
- Instrucciones de uso.
A petición
Estación de tensado de dimensiones especiales.
Accesorios
- Pinzas de sujeción UNILOCK para estaciones de sujeción UNILOCK K1869.
- Pernos de sujeción UNILOCK K0967.
- Palés de cambio UNILOCK para sistema de sujeción de punto cero K1218.
- Pernos protectores UNILOCK para módulos de sujeción K1010.
- Cubierta UNILOCK para módulos de sujeción K1010.
- Regleta de conexiones para estaciones de sujeción UNILOCK K2352.
- Pernos de sujeción UNILOCK K0967.
- Palés de cambio UNILOCK para sistema de sujeción de punto cero K1218.
- Pernos protectores UNILOCK para módulos de sujeción K1010.
- Cubierta UNILOCK para módulos de sujeción K1010.
- Regleta de conexiones para estaciones de sujeción UNILOCK K2352.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.