{"product":{"productId":"agid.35508","price":0,"name":"Escuadra de sujeción de fundición gris de doble cara con sistema de sujeción de punto cero UNILOCK"},"currency":"EUR"}
Material
Escuadra de sujeción GJL 300.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Escuadras de sujeción, superficies de apoyo mecanizadas de precisión.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Escuadra de sujeción de doble cara con módulos de sujeción UNILOCK EFM 138 integrados. Los módulos de sujeción integrados permiten sujetar o cambiar dispositivos de sujeción y portapiezas en la escuadra de sujeción en un mínimo intervalo de tiempo. De este modo, se reducen los tiempos de preparación y se incrementan los tiempos de funcionamiento de la máquina.
Material
Escuadra de sujeción GJL 300.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Escuadras de sujeción, superficies de apoyo mecanizadas de precisión.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación
Las escuadras de sujeción se adaptan a las mesas de las máquinas herramienta según las normas DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los módulos de sujeción se accionan de forma centralizada mediante una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Los módulos de sujeción se accionan de forma centralizada mediante una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Rango de temperatura
+5 °C a +60 °C.
Volumen de suministro
- Escuadras de sujeción.
- Tornillos de transporte.
- Instrucciones de uso.
- Tornillos de transporte.
- Instrucciones de uso.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión de aire G1/8 abrir
2) Conexión de aire G1/8 función turbo
2) Conexión de aire G1/8 función turbo
Accesorios
- Perno de sujeción de UNILOCK K0967.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero K1218.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción K1010.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción K1010.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero K1218.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción K1010.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción K1010.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.