Acero de cementación 1.1141
| N.º de material | 1.1141 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | 1017, 1015 |
| Denominación abreviada | C15E |
| Denominación antigua | Ck15 |
| Descripción | Acero de cementación |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 360 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 12 |
| Maquinabilidad | bueno |
| Soldable | Muy adecuado |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Tornillos y tuercas con ojo, muelles de disco, discos de embrague |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.