Acero de cementación 1.7139
| N.º de material | 1.7139 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | 5115 |
| Denominación abreviada | 16MnCrS5 |
| Denominación antigua | - |
| Descripción | Acero de cementación |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020 - 0,040 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Densidad [g/cm³] | 7,76 |
Límite elástico | ≥ 635 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 9 |
| Maquinabilidad | bueno |
| Soldable | Apto |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | - |
Estas indicaciones son valores de orientativos de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.