Acero de cementación 1.0301
| N.º de material | 1.0301 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | 1011, M1010 |
| Denominación abreviada | C10 |
| Denominación antigua | - |
| Descripción | Acero de cementación |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 200 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 12 |
| Maquinabilidad | Bueno |
| Soldable | Apto |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | Componentes y piezas de máquinas con baja resistencia en el núcleo y exigencia media como palancas |
| Principales usos | Pies, pernos de apoyo, hierros de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.