Acero de corte fácil 1.0737
| N.º de material | 1.0737 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | 12L14 |
| Denominación abreviada | 11sMnPb37 |
| Denominación antigua | - |
| Descripción | Acero de corte fácil |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00 - 1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340 - 0,400 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 265 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 390-800 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 6 |
| Maquinabilidad | muy bien |
| Soldable | Adecuado con condiciones |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Tornillos tapón, piezas en serie para la industria automovilística, construcción de aparatos, construcción de equipos, construcción de máquinas |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.