1.0760 Acero templado y revenido
| N.º de material | 1.0760 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | - |
| Denominación abreviada | 38SMn28 |
| Denominación antigua | - |
| Descripción | Acero templado y revenido |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240 - 0,330 |
| Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 400 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 16 |
| Maquinabilidad | bueno |
| Soldable | Inadecuado |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Arandelas en forma de C |
Estas indicaciones son valores de orientativos de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.