Acero templado y revenido 1.1172
| N.º de material | 1.1172 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | - |
| Denominación abreviada | C35EC |
| Denominación antigua | Cq 35 |
| Descripción | Acero templado y revenido |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 370 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 19 |
| Maquinabilidad | - |
| Soldable | Inadecuado |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | Las propiedades son optimizadas con la formación en frío. |
| Principales usos | Pies con vástago roscado |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.