Acero templado y revenido 1.1206
| N.º de material | 1.1206 |
| Estándar EE. UU. (AISI) | - |
| Denominación abreviada | C50E |
| Denominación antigua | Ck 50 |
| Descripción | Acero templado y revenido |
| Composición Componentes de aleación [%] | C: 0,47 - 0,55 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | ≥ 460 |
| Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | 700-850 |
| Alargamiento de rotura A [%] | ≥ 15 |
| Maquinabilidad | bueno |
| Soldable | Inadecuado |
| Tratamiento térmico | Posible |
| Otras propiedades | - |
| Principales usos | Cubos de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.