Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

NR

Caucho natural

   

El NR se sigue obteniendo actualmente en gran medida como látex natural del árbol de caucho. Una parte creciente de la demanda industrial se genera también sintéticamente mediante procesos petroquímicos..

El caucho natural posee una estabilidad y elasticidad relativamente elevadas. Debido a su flexibilidad también se utiliza frecuentemente en un rango de temperaturas bajo para suspensiones del motor y elementos tensores de goma-metal.
 

Denominación abreviada

NR

Nombres comerciales-
Denominación químicaCaucho natural                                               
Características mecánicas

Margen de dureza [Shore A/D]

30-90
Resistencia al desgastebueno
Resistencia a la extensión [Mpa] 10-30
Características físicas
Herméticoe [g/cm³]1,35
Temperaturas de uso
Rango de temperatura breve [°C]-50 - 100
Rango de temperatura constante [°C] -30 - 80
Otras propiedades
Inflamabilidad según UL 94Se quema
Resistencia química [++ Muy buena // + Buena // o buena aún // - Moderada // -- No apto]
Grasas, aceites minerales-
Bencina--
Ácidos débiles/fuertes-/--
Soluciones alcalinas débiles/fuertes+/o
Percloroetileno--
Tricloretileno--
Acetonao
Alcoholes++
Líquido de frenos++
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente)+
Intemperie/radiación UV+

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad.  Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.