Consejo nº 3:
Selección de piezas sin tener en cuenta las restricciones de instalación
Una pieza que parece ideal sobre el papel puede ser completamente impracticable en el entorno de construcción real.
Ejemplo: Las empuñaduras ajustables y las empuñaduras en estrella suelen estar disponibles en varios tamaños por rosca. Las versiones más grandes suelen ser más cómodas de agarrar y permiten un mayor par de apriete, pero pueden resultar demasiado voluminosas en situaciones de instalación estrechas y crear obstáculos. En este caso, una empuñadura o un pomo de botón más pequeños suelen ser la solución más práctica.
Otra opción es una empuñadura ajustable con función de trinquete. Esto permite al usuario manejar la empuñadura incluso cuando no es posible una rotación completa de 360 grados. Las palancas tensoras suelen resultar atractivas por su empuñadura más larga y su aspecto, pero no siempre se adaptan a todas las situaciones de instalación. Las empuñaduras ajustables ofrecen la misma función de forma más compacta.
Más ejemplos:
Empuñaduras que requieren espacio para un giro completo: las empuñaduras ajustables y las palancas tensoras resuelven este problema gracias a la función de trinquete.
Pernos de bloqueo que sobresalen por la parte trasera e interfieren con los mecanismos: los casquillos para pernos de bloqueo K0724 encajan en el extremo del pasador y permiten así un uso seguro sin salientes.
Aplicaciones con orificios ciegos en los que los pernos de bloqueo de bola estándar no encajan: los casquillos con elementos de seguro de rosca KIPPlock permiten ajustar la profundidad con una llave Allen para un encaje preciso y repetible.
Solución: Evalúe no sólo la pieza, sino también el espacio que la rodea.
Pregúntese: ¿Cómo se instala? ¿Cómo se accede a ella? ¿Se necesitan herramientas?
Eche una ojeada a las empuñaduras en estrella KIPP o descubra nuestra completa gama de empuñaduras ajustables para encontrar la solución adecuada para su próximo proyecto.