Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Nuevos dispositivos de sujeción compresores de KIPP: ajuste más rápido, fijación segura


Sujeción sin herramientas y reducción de los tiempos de preparación

Con los nuevos dispositivos de sujeción compresores K2550 y K2551, KIPP amplía su gama de productos de técnica de sujeción con una solución que permite realizar operaciones de ajuste rápidas y reproducibles. Los elementos de sujeción permiten fijar sin herramientas los ajustes de desplazamiento y ángulo en barras planas y ejes redondos, con un giro de la palanca de tan solo unos 90 grados.


Posicionamiento rápido en tareas de ajuste recurrentes

Ya se trate de cabezales de presión, guías, rodillos o componentes robóticos, en muchas aplicaciones es necesario ajustar las posiciones periódicamente y, a continuación, bloquearlas de forma segura. Los nuevos dispositivos de sujeción compresores sustituyen a los sistemas clásicos de sujeción con tornillos y reducen considerablemente los tiempos de preparación y ajuste. Al mismo tiempo, garantizan una fuerza de sujeción constante y, por lo tanto, unos resultados reproducibles.

Descubra los nuevos dispositivos de sujeción compresores de KIPP para agilizar los procesos de reequipamiento y preparación y lograr un posicionamiento preciso.

A quick twist and everything’s secure! 🔄⚙️
Find out more about our clamping devices in the video.