Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Las nuevas empuñaduras de dedos de KIPP:

Un diseño minimalista, unas ventajas máximas

Una empuñadura. Un dedo. Muchas posibilidades.

HEINRICH KIPP WERK amplía su gama de elementos de mando con cuatro nuevas series de empuñaduras de dedos de aluminio, acero inoxidable, acero y plástico. Estas empuñaduras, compactas y de diseño discreto, convencen por su fácil manejo, su variedad y versatilidad de materiales, así como por sus mínimos requisitos de espacio: ideales para aplicaciones con un lenguaje de diseño claro y un espacio de instalación limitado.

Cuatro series: un sistema claro

  • K0201 - Aluminio (redondo):
    6 variantes en Ø 8/10 mm, distancias entre ejes 30/40 mm, superficies: negro o anodizado natural. Accesorios: Arandela final de aluminio.

  • K1793 - Acero inoxidable (redondo):
    10 variantes en Ø 5/8/10 mm, distancias entre ejes 30/40 mm, superficies: pulido liso o mate tratado con perlas de vidrio. Accesorios: Arandela final de acero inoxidable.

  • K1799 - acero (redondo):
    5 variantes en Ø 8/10 mm, distancias entre ejes 30/40 mm, superficie: pulida con un brillo intenso. Accesorios: Arandela final de acero inoxidable.

  • K2292 - Plástico (redondo):
    42 variantes con/sin collar, Ø 8/10 mm, distancias entre ejes 30/40 mm, colores: p. ej. gris negruzco, naranja, amarillo, verde, azul, rojo, gris. Incluye dos tornillos autorroscantes.

Para una tecnología que exige forma y función

Las aplicaciones más características se encuentran en la construcción de máquinas, la construcción de armarios eléctricos y carcasas, la automatización, así como en la tecnología médica. Las nuevas empuñaduras de dedos destacan sobre todo por su precisión de manejo, su tamaño mínimo y su exterior de lineas armoniosas.