HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

Acero inoxidable

Volver
1.4034
Acero inoxidable martensítico al cromo, templable
1.4057
Acero inoxidable martensítico al cromo, templado y revenido
1.4112
Acero inoxidable martensítico con gran aptitud de temple
1.4125
Acero inoxidable martensítico con aptitud de temple muy elevada
1.4301
Material estándar de aceros inoxidables austeníticos al cromo níquel
"El clásico V2A" (A2)
1.4305
Acero inoxidable austenítico al cromo níquel con azufre agregado -
"Acero inoxidable de corte fácil"
1.4308
Acero inoxidable austenítico al cromo níquel -
"Versión de fundición de 1.4301"
1.4310
Acero inoxidable austenítico al cromo níquel -
"El material clásico de los muelles resistentes a la corrosión"
1.4401
Acero inoxidable austenítico al cromo, níquel y molibdeno
1.4404
Acero fino inoxidable austenítico al cromo, níquel y molibdeno
especialmente apto para soldadura dura
1.4542
Acero martensítico con endurecimiento por precipitación, estabilizado con niobio,
con excelentes propiedades de tenacidad
1.4571
Acero fino inoxidable austenítico al cromo níquel y estabilizado con titanio -
"El V4A clásico" (A4)
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33