|
1.4057 Acero inoxidable |
Volver |
|
Acero inoxidable martensítico al cromo, templado y revenido (1.4057)
Denominación breve
|
X17CrNi16-2
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
431
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0,12 - 0,22
Cr: 15,00 - 17,00
Mn: 0 - 1,50
Ni: 1,5 - 2,5
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
C3
|
Densidad [g/cm³]
|
7,7
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥600
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
≤950
|
Resistencia a la corrosión
|
- Buena - Excelente resistencia en el grupo de los aceros finos martensíticos, pero también proclive a la corrosión intergranular |
Maquinabilidad
|
Deficiente
|
Aptitud para soldadura
|
Buena
|
Otras características
|
- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel y elevada tenacidad - El acero suele recibir tratamiento en caliente (Rm=1400 N/mm²/Rp 0,2=1200 N/mm²) - Apto para pulido mecánico de alto brillo - Aptitud para electropulido: buena - Rango de temperaturas de aplicación -40° - 400°C |
Principales aplicaciones
|
Piezas constructivas y de maquinaria sometidas a grandes esfuerzos mecánicos para la industria alimentaria, petroquímica, naval, automovilística, aeronáutica o química: - Piezas de bombas - Palas de turbinas y helicoidales - Rotores de compresor - Vástagos de pistón - Ejes - Conos de válvula |
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|