|
1.4112 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero inoxidable martensítico con gran aptitud de temple (1.4112)
Denominación breve
|
X90CrMoV18
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
440B
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0,85 - 0,95
Cr: 17,00 - 19,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,90 - 1,30
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
V: 0,07 - 0,12
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
C-
|
Densidad [g/cm³]
|
7,7
|
Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥550
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
≤800
|
Resistencia a la corrosión
|
- Mediana
- Inalterable al agua dulce y el vapor de agua
|
Maquinabilidad
|
Deficiente
|
Aptitud para soldadura dura
|
No es apto
|
Otras características
|
- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel
- Acero inoxidable para herramientas con elevada resistencia al desgaste
- Templable hasta dureza 58-60 HRC (Rm: 1800-2000 N/mm²)
- Apto para pulido mecánico a alto brillo
- Aptitud para electropulido: mediana
|
Principales aplicaciones
|
Se utiliza principalmente para equipamientos y piezas sometidos a elevadas cargas de desgaste y que requieren una gran dureza:
- Cuchillos y cuchillas
- Instrumentos quirúrgicos de corte, inserciones de moldes y elementos activos en el procesamiento de plásticos con masas para prensado agresivas químicamente
- Cuchillas de moldeador y planas en el procesamiento de alimentos y pescados
- Asientos de válvula endurecidos
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|