|
1.4125 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero inoxidable martensítico con aptitud de temple muy elevada(1.4125)
Denominación breve
|
X10CrMo17
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
440B
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0,95 - 1,20
Cr: 16,00 - 18,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,40 - 0,80
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
C3
|
Densidad [g/cm³]
|
7,7
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥600
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
≤850
|
Resistencia a la corrosión
|
- Mediana
- Inalterable al agua dulce y el vapor de agua, así como productos limpiadores débilmente agresivos
|
Maquinabilidad
|
Deficiente
|
Aptitud para soldadura dura
|
No es apto
|
Otras características
|
- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel
- Acero especial con muy elevada resistencia al desgaste
- Templable hasta dureza 61 HRC (Rm: >2000 N/mm²)
- Apto para pulido mecánico a alto brillo
- Aptitud para electropulido: mediana
|
Principales aplicaciones
|
Se utiliza principalmente para equipamientos y piezas sometidos a cargas muy elevadas de desgaste y que requieren una enorme dureza:
- Cuchillos y cuchillas
- Instrumentos quirúrgicos de corte
- Inserciones de moldes y elementos activos en el procesamiento de plásticos con masas para prensado agresivas químicamente
- Cuchillas de moldeador y planas en el procesamiento de alimentos y pescados
- Piezas de desgaste protegidas de la corrosión
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|