|
1.4301 Acero inoxidable |
Volver |
|
Material estándar de aceros inoxidables austeníticos al cromo níquel "El clásico V2A" (1.4301)
Denominación breve
|
X5CrNi18-10
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
304
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 17,50 - 19,50
Mn: 0 - 2,00
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
A2
|
Densidad [g/cm³]
|
7,9
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,05
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistencia a la corrosión
|
- Buena
- Resistente en condiciones medioambientales naturales y concentraciones débiles de cloro y sal
- Material recocido resistente a la corrosión intergranular
|
Maquinabilidad
|
Mediana
|
Aptitud para soldadura dura
|
Muy buena
|
Otras características
|
- Estructura martensítica no magnética con buena tenacidad
- Aptitud para electropulido: muy elevada
- Se puede emplear de -50 a 600°C
|
Principales aplicaciones
|
- 1.4301 es, con una cuota del 33% en el mercado del acero inoxidable, el material más utilizado para componentes sometidos a un esfuerzo mediano
- Sectores industriales
- Industria alimentaria
- Sector petrolífero
- Construcción de recipientes
- Arquitectura e industria de la construcción
- Industria automovilística
- Industria de joyería y bisutería
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|