|
1.4305 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero inoxidable austenítico al cromo níquel con azufre agregado - "Acero inoxidable de corte fácil" (1.4305)
Denominación breve
|
X10CrNiS18-9
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
303
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P: 0 - 0,045
S: 0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
A1
|
Densidad [g/cm³]
|
7,9
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,5
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistencia a la corrosión
|
-- Mediana/p>
- Por la adición de azufre, menor resistencia que 1.4301
- No es resistente a la corrosión intergranular
|
Maquinabilidad
|
Muy buena
|
Aptitud para soldadura dura
Deficiente
(Permite soldadura por fricción)
|
Otras características
|
-- Estructura austenítica no magnética con adición de azufre para una buena maquinabilidad
- Medianamente apto para pulido mecánico
- Aptitud para electropulido: mediana
- Se puede emplear hasta 500°C
- La elevada tasa de migración del níquel lo hace inadecuado para un contacto permanente con la piel
|
Principales aplicaciones
|
Sobre todo piezas torneadas sometidas a una corrosión moderada en las áreas siguientes:
- Industria automovilística
- Grifería e instrumentación
- Industria alimentaria
- Instalaciones de cocinas y piezas decorativas
- Construcción de maquinaria, plantas e instalaciones
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|