|
1.4404 Acero inoxidable
|
Volver |
|
Acero fino inoxidable austenítico al cromo, níquel y molibdeno especialmente apto para soldadura dura (1.4404)
Denominación breve
|
X2CrNiMo17-12-2
|
Estándar EE.UU. (AISI)
|
316
|
Composición
Constituyentes de la aleación [%]
|
C: 0 - 0,03
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
P: 0 - 0,045
Resto: Fe
|
Clase de acero fino
|
A4
|
Densidad [g/cm³]
|
8,0
|
Migración de níquel
[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)
|
<0,05
|
Límite elástico
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥200
|
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistencia a la corrosión
|
- Muy buena
- Similar a 1.4401, pero además resistente a la corrosión intergranular
|
Maquinabilidad
|
Mediana
|
Aptitud para soldadura dura
|
Muy buena
|
Otras características
|
- Estructura austenítica no magnética
- Apto para pulido mecánico a alto brillo
- Aptitud para electropulido: muy buena
- Se puede emplear entre -50 y 550°C
|
Principales aplicaciones
|
Usos generales con una gran carga de corrosión en las áreas siguientes:
- Industria alimentaria
- Técnica de piscinas
- Industria petroquímica
- Industria de la construcción
- Industria química
- Tecnología médica
- Aeronáutica
- Equipos offshore
|
|
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|